Енкодер переміщення MME-MTS-1000-TLF-AIF

178303

GTIN 4052568144074

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Крок
1000 mm
Принцип вимірювання , система вимірювання переміщення
Цифровий
Вихідний сигнал
Протоколу CAN типу SPC-AIF
Спосіб вирішення
0.01 mm
Електричне підключення
6-контактний - Роз'єм - Згідно DIN 45322 - кругла конструкція