Енкодер переміщення MME-MTS-750-TLF-AIF

178304

GTIN 4052568144081

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Крок
750 mm
Принцип вимірювання , система вимірювання переміщення
Цифровий
Вихідний сигнал
Протоколу CAN типу SPC-AIF
Спосіб вирішення
0.01 mm
Електричне підключення
6-контактний - Роз'єм - Згідно DIN 45322 - кругла конструкція