Енкодер переміщення MME-MTS-360-TLF-AIF

178308

GTIN 4052568144128

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Крок
360 mm
Принцип вимірювання , система вимірювання переміщення
Цифровий
Вихідний сигнал
Протоколу CAN типу SPC-AIF
Спосіб вирішення
0.01 mm
Електричне підключення
6-контактний - Роз'єм - Згідно DIN 45322 - кругла конструкція