Пневморозподільник MEBH-5/3E-D-3-ZSR-C
184511
GTIN 4052568014469
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3 вентильований
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
4600 l/min
Пневматичний порт 1
Монтажна плита розмір 3 згідно ISO 5599-1
Спосіб приведення в дію
Електричний