Інформація про життєвий цикл продукту

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

06/2027 - Product is being phased out. Do not use for new designs.

06/2028 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

12/2028 - Product is discontinued.

Зверніть увагу: Доступна нова версія продукту

Ось інші продукти з тієї ж категорії: Регулятори тиску

Якщо Вам потрібна допомога, зверніться до Festo.

Пропорційний регулятор тиску MPPES-3-1/8-10-420

187349

GTIN 4052568148102

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3-ходовий пропорційний регулятор тиску, закритий
Пневматичний порт 1
G1/8
Діапазон регулювання тиску
0 bar - 10 bar
Тиск на вході 1
11 bar - 12 bar