Пропорційний регулятор тиску MPPES
- Пряме керування (G1/8), пілотне керування (G1/4, G1/2)
- Введення заданого значення як аналоговий сигнал напруги або струму
- Можливий вибір діапазонів регулювання тиску
- Опціонально з модулем заданого значення
- Електричне підключення через штекер, кругла конструкція згідно DIN 45326, M16 x 0,75, 8-контактний
- З пропорційним соленоїдом