Зверніть увагу: Доступна нова версія продукту

Ось інші продукти з тієї ж категорії: Пропорційні клапани

Якщо Вам потрібна допомога, зверніться до Festo.

Пропорційний регулятор тиску MPPES-3-1/8-2-420

187351

GTIN 4052568148126

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3-ходовий пропорційний регулятор тиску, закритий
Пневматичний порт 1
G1/8
Діапазон регулювання тиску
0 bar - 2 bar
Тиск на вході 1
3 bar - 4 bar