Пневморозподільник CPE10-M1BH-3OLS-QS-6
196856
GTIN 4052568159665
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3/2 нормально відкритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
300 l/min
Пневматичний порт 1
QS-6
Спосіб приведення в дію
Електричний