Зверніть увагу: Доступна нова версія продукту

Ось інші продукти з тієї ж категорії: Classic

Якщо Вам потрібна допомога, зверніться до Festo.

Пневморозподільник CPE10-M1BH-5JS-QS-6

196880

GTIN 4052568159702

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 бістабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
320 l/min
Пневматичний порт 1
QS-6
Спосіб приведення в дію
Електричний