Пневморозподільник CPE14-M1BH-5/3E-QS-6
196899
GTIN 4052568159887
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3 вентильований
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
370 l/min
Пневматичний порт 1
QS-6
Спосіб приведення в дію
Електричний