З'єднувальна лінія NEBC-C-S1WA9HS-K-10-N-B-LE5-PT-S10

2376020

GTIN 4052568253769

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Електричне підключення 1, тип підключення
Бляшанка
Електропідключення 1, технологія підключення
Sub-D
Електричне підключення 2, тип підключення
Кабель
Електричне підключення 2, технологія підключення
Відкритий кінець
Довжина кабелю
10 m