Безконтактний вимикач SDBT-BSW-1L-NU-W-0.3-N-M12
2427615
GTIN 4052568264994
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Електропідключення 1, технологія підключення
M12x1 A-кодування згідно до EN 61076-2-101
Діапазон робочої напруги постійного струму
10 V - 30 V
Функція комутаційного елемента
N/O контакт
Комутаційний вихід
NPN