Пережимний клапан VZQA-C-M22U-6-TT-V4V4S1-4
2931685
GTIN 4052568290931
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Конструкція
Пережимний клапан з пневматичним приводом
Функція клапана
2/2 нормально відкритий моностабільний
Під'єднання технологічного клапана
1/4 NPT
Швидкість потоку Kv
0.7 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 4 bar