Клапан VOFD-L12T-M32-MN-G14-8-F19

3013904

GTIN 4052568268626

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3/2 нормально закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
52 l/min
Пневматичний порт 1
G1/4
Робочий тиск
0 bar - 8 bar