Пережимний клапан VZQA-C-M22U-15-TT-V4V4S1-4
3022838
GTIN 4052568291006
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Конструкція
Пережимний клапан з пневматичним приводом
Функція клапана
2/2 нормально відкритий моностабільний
Під'єднання технологічного клапана
1/2 NPT
Швидкість потоку Kv
5 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 4 bar