Пережимний клапан VZQA-C-M22C-15-S5S5-ALV4E-6-E
3412425
GTIN 4052568269555
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Конструкція
Пережимний клапан з пневматичним приводом
Функція клапана
2/2 нормально закритий моностабільний
Під'єднання технологічного клапана
Затискач згідно DIN 32676 серії A
Швидкість потоку Kv
5 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 6 bar