Пережимний клапан VZQA-C-M22C-15-GG-V2V4S1-2
3412428
GTIN 4052568460068
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Конструкція
Пережимний клапан з пневматичним приводом
Функція клапана
2/2 нормально закритий моностабільний
Під'єднання технологічного клапана
G1/2
Швидкість потоку Kv
5 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 2 bar