Коробка кінцевого вимикача SRBE-CA3-YR90-MW-22A-1W-C2N12-EX

3471008

GTIN 4052568269616

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Діапазон робочої напруги постійного струму
0 V - 30 V
Електричне підключення
Гвинтовий затискач
Індикатор положення
Жовтий/Червоний
Функція комутаційного елемента
1-контактний тумблер
Кабельний роз'єм
1/2 NPT