Коробка кінцевого вимикача SRBE-CA3-YR90-N-1-ZU-C2N12-EX

3471018

GTIN 4052568269715

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Діапазон робочої напруги постійного струму
5 V - 60 V
Електричне підключення
Гвинтовий затискач
Індикатор положення
Жовтий/Червоний
Функція комутаційного елемента
N/O контакт
Кабельний роз'єм
1/2 NPT