Фітинг N-1/8-P-6

3605

GTIN 4052568018443

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба G1/8
Пневматичне з'єднання 2
для трубки внут. Ø 6 мм
Номінальний розмір
4.5 mm