Фітинг N-1/2-P-13
3611
GTIN 4052568018498
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба G1/2
Пневматичне з'єднання 2
Для трубки з внутрішнім Ø 13 мм
Номінальний розмір
11 mm