Фітинг N-3/4-P-13
3612
GTIN 4052568018504
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба G3/4
Пневматичне з'єднання 2
Для трубки з внутрішнім Ø 13 мм
Номінальний розмір
11 mm