Пережимний клапан VZQA-C-M22U-25-GG-V4V4S1-4
3968926
GTIN 4052568291020
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Конструкція
Пережимний клапан з пневматичним приводом
Функція клапана
2/2 нормально відкритий моностабільний
Під'єднання технологічного клапана
G1
Швидкість потоку Kv
18 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 4 bar