Коробка кінцевого вимикача SRBE-CA3-YR90-N-1-P-C2N12-C1

3998920

GTIN 4052568273972

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Діапазон робочої напруги постійного струму
10 V - 30 V
Електричне підключення
Гвинтовий затискач
Індикатор положення
Жовтий/Червоний
Функція комутаційного елемента
N/O контакт
Кабельний роз'єм
1/2 NPT