Клапан VOFD-L50T-M32-MN-G14-10-F10
4514997
GTIN 4052568274863
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Функція клапана
3/2 нормально закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
493 l/min
Пневматичний порт 1
G1/4
Робочий тиск
0 bar - 10 bar