Клапан VOFD-L50T-M32-MN-N14-10-F10

4514998

GTIN 4052568274870

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3/2 нормально закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
493 l/min
Пневматичний порт 1
1/4 NPT
Робочий тиск
0 bar - 10 bar