Клапан VOFD-L50T-M32-MN-FGP14-10-F10

4515000

GTIN 4052568274894

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3/2 нормально закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
493 l/min
Пневматичний порт 1
M5 - Схема підключення NAMUR
Робочий тиск
0 bar - 10 bar