Привід лінійний DFPI-200- -ND2P-C1V-NB3P-R-A
4587974
Downloads
Завантаження...
Ø поршня
200 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
18850 N
Крок
40 mm - 990 mm
Визначення положення
із інтегрованою системою вимірювання положення