Привід лінійний DFPI-160- -ND2P-C1V-NB3P-R-A
4588972
Downloads
Завантаження...
Ø поршня
160 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
12064 N
Крок
40 mm - 990 mm
Визначення положення
із інтегрованою системою вимірювання положення