Привід лінійний DFPI-320- -ND2P-C1V-NB3P-R-A
4591205
Downloads
Завантаження...
Ø поршня
320 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
48255 N
Крок
40 mm - 990 mm
Визначення положення
із інтегрованою системою вимірювання положення