Привід лінійний DFPI-250- -ND2P-C1V-NB3P-R-A
4591209
Downloads
Завантаження...
Ø поршня
250 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
29452 N
Крок
40 mm - 990 mm
Визначення положення
із інтегрованою системою вимірювання положення