Пережимний клапан VZQA-C-M22C-6-GG-ALALE-4
4748312
GTIN 4052568418571
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Конструкція
Пережимний клапан з пневматичним приводом
Функція клапана
2/2 нормально закритий моностабільний
Під'єднання технологічного клапана
G1/4
Швидкість потоку Kv
0.7 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 4 bar