Регулятор тиску MS6-LR-1/4-D7-AS
529999
GTIN 4052568085551
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/4
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
2700 l/min
Діапазон регулювання тиску
0.5 bar - 12 bar
Максимальний гістерезис тиску
0.25 bar