Регулятор тиску MS6-LR-3/8-D7-AS

530005

GTIN 4052568085582

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G3/8
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
4500 l/min
Діапазон регулювання тиску
0.5 bar - 12 bar
Максимальний гістерезис тиску
0.25 bar