Пневморозподільник MDH-5/3B-D-2-M12-C
533006
GTIN 4052568259587
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3, з подачею живлення
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
2300 l/min
Пневматичний порт 1
Монтажна плита розмір 2 згідно ISO 5599-1
Спосіб приведення в дію
Електричний