Пневморозподільник MDH-5/2-D-3-FR-M12-C

533012

GTIN 4052568259648

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
4500 l/min
Пневматичний порт 1
Монтажна плита розмір 3 згідно ISO 5599-1
Спосіб приведення в дію
Електричний