Зверніть увагу: Доступна нова версія продукту

Ось інші продукти з тієї ж категорії: Classic

Якщо Вам потрібна допомога, зверніться до Festo.

Пневморозподільник CPE10-M1BH-5/3E-M7-B

533143

GTIN 4052568166229

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3 вентильований
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
250 l/min
Пневматичний порт 1
M7
Спосіб приведення в дію
Електричний