Пневморозподільник VMPA1-M1H-E-M7-PI

533380

GTIN 4052568166618

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3 вентильований
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
240 l/min
Пневматичний порт 1
M7
Спосіб приведення в дію
Електричний