Пневморозподільник VMPA1-M1H-K-M7-PI

533381

GTIN 4052568166625

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2x3/2 закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
230 l/min
Пневматичний порт 1
M7
Спосіб приведення в дію
Електричний