Пневморозподільник VMPA1-M1H-D-M7-PI
533384
GTIN 4052568166656
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2x2/2 закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
230 l/min
Пневматичний порт 1
M7
Спосіб приведення в дію
Електричний