Пневморозподільник VMPA1-M1H-M-S-M7-PI
533385
GTIN 4052568166663
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
360 l/min
Пневматичний порт 1
M7
Спосіб приведення в дію
Електричний