Пневморозподільник VMPA1-M1H-B-S-M7-PI

533387

GTIN 4052568166687

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3, з подачею живлення
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
300 l/min
Пневматичний порт 1
M7
Спосіб приведення в дію
Електричний