Пневморозподільник VMPA1-M1H-E-S-M7-PI
533389
GTIN 4052568166700
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3 вентильований
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
240 l/min
Пневматичний порт 1
M7
Спосіб приведення в дію
Електричний