Пневморозподільник JMFH-5/2-D-3-C-EX
535965
GTIN 4052568170158
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 бістабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
4500 l/min
Пневматичний порт 1
Монтажна плита розмір 3 згідно ISO 5599-1
Спосіб приведення в дію
Електричний