Пневморозподільник MFH-5/3G-D-2-C-EX
535970
GTIN 4052568170202
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3 закрито
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
2300 l/min
Пневматичний порт 1
М онтажна плита розмір 2 згідно ISO 5599-1
Спосіб приведення в дію
Електричний