Інформація про життєвий цикл продукту

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

01/2025 - Продукт знятий з виробництва. Не використовуйте для нових проектів. Будь ласка, використовуйте сучасний альтернативний продукт.

06/2027 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

07/2027 - Product is discontinued.

Зверніть увагу: Доступна нова версія продукту

Ось інші продукти з тієї ж категорії: Стандартні пневморозподільники

Якщо Вам потрібна допомога, зверніться до Festo.

Пневматичний розподільник VL-5/2-D-1-C-EX

536007

GTIN 4052568087098

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1200 l/min
Пневматичний порт 1
Розмір монтажної плити 1 відповідно до ISO 5599-1
Спосіб приведення в дію
Пневматичний