Пневморозподільник JMFDH-5/2-D-1-C-EX

536071

GTIN 4052568170844

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 бістабільний, з примусовим дублюванням
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1200 l/min
Пневматичний порт 1
Розмір монтажної плити 1 відповідно до ISO 5599-1
Спосіб приведення в дію
Електричний