Пневморозподільник VMPA2-M1H-M-G1/8-PI

537963

GTIN 4052568174873

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
700 l/min
Пневматичний порт 1
G1/8
Спосіб приведення в дію
Електричний