Пневморозподільник VMPA2-M1H-G-G1/8-PI

537966

GTIN 4052568174903

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3 закрито
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
610 l/min
Пневматичний порт 1
G1/8
Спосіб приведення в дію
Електричний