Пневморозподільник VMPA2-M1H-B-S-G1/8-PI

537974

GTIN 4052568174989

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3, з подачею живлення
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
510 l/min
Пневматичний порт 1
G1/8
Спосіб приведення в дію
Електричний